Til alle pressemeddelelser

Robuste RJ45-moduler til industriel anvendelse

14.02.2017

Robuste RJ45-moduler til industriel anvendelse  

Nye RJ45-bøsningsmoduler i kompakt design

Phoenix Contact præsenterer nye RJ45-bøsningsmoduler i et kompakt, industriegnet design.

Varianter til bæreskinnemontering samt til integrering i eksisterende montagerammer sikrer en lang række forskellige anvendelsesmuligheder. Bøsningsmodulerne egner sig som koblermodul mellem to RJ45-tilslutningsstik og til direkte tilslutning af stive og fleksible ledere (AWG26 … 24). Alle udførelser egner sig til 10GBASE-T-applikationer og tillader dermed datahastigheder på op til 10 GBit/s over kablingsstrækninger på 55 meter ved koblermoduler iht. CAT6, op til 100 meter ved kabeltilslutningsmoduler iht. CAT6A.


PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11