Til alle pressemeddelelser

Kompakte rangeringsfelter til RJ45-moduler

13.10.2017

Kompakte 19  

Kompakte 19"-rangeringsfelter til RJ45

De nye 19"-rangeringsfelter fra Phoenix Contact har en høj pakningstæthed med op til 24 RJ45-tilslutningsmoduler på en højdeenhed.

Dermed er de egnet til effektiv datakabelføring inden for industri- og bygningsautomation. Rangeringsfelterne i grå eller sort er beregnet til tilslutning af 10 Gbit/s-moduler. De enkelte bøsningsmoduler iht. CAT6A kan konfektioneres uden brug af specialværktøj; de klikkes ganske enkelt fast i rangeringsfelterne og markeres individuelt via mærkningsstriber.