Til alle pressemeddelelser

Elektronikhuse til barske omgivelser

18.02.2018

Robuste elektronikhuse i serien ECS  

Robuste elektronikhuse i serien ECS

Phoenix Contact præsenterer nye elektronikhuse til ekstra barske omgivelser.

De robuste huse i serien ECS i kapslingsklasse IP69 egner sig til et stort temperaturområde, fra -40 °C til +100 °C, og beskytter den integrerede elektronik pålideligt mod fysiske påvirkninger. Dermed er elektronikhusene en god løsning, særligt til apparater til både indendørs og udendørs anvendelser. Med standardiserede væggennemføringer som M20, printtilslutningsteknik som M12 og valgfrit tilbehør til væg- og mastmontage øges anvendeligheden af de robuste huse yderligere.