Til alle pressemeddelelser

Tilslutning af tilslutningsstik til printkortet

03.05.2016

Printkortstik med direkte tilslutningsteknik SKEDD  

Printkortstik med direkte tilslutningsteknik SKEDD

Verdenspremiere for den bedste komfort ved tilslutning: Med tilslutningsstikket SDC 2,5 præsenterer Phoenix Contact det første printkortstik med den innovative direkte tilslutningsteknik SKEDD og Push-in tilslutning.

De nye printkortstik forbindes direkte med printkortet via gennemkontakterede borehuller. Fordelen ved dette: Du kan spare en ekstra grunddel og dermed reducere komponent- og procesomkostninger. Tilslutningsstikkene tilsluttes til printkortet uden brug af værktøj og låses med integrerede nitter. Serien SDC 2,5 egner sig til ledertværsnit fra 0,2 mm² til 2,5 mm². Den er konstrueret til strømme op til 12 A og spændinger op til 320 V (IEC). Tilslutningsstikkene med 5,0 mm deling fås i udførelser med op til 16 poler. Pga. Push-in tilslutningen får du den nyeste komfort ved tilslutningen af enheden.


PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11