Til alle pressemeddelelser

Hurtig tilslutning af Simatec kontroller

15.12.2016

Systemkabling til SIMATIC S7-1500: Hurtig, sikker, fejlfri  

Systemkabling til SIMATIC S7-1500: Hurtig, sikker, fejlfri

Den styringsspecifikke frontadapter muliggør hurtig fortrådning af Interface-moduler til kontrolleren SIMATIC S7-1500®.

Herved bruger frontadapteren systemkablingens velkendte Plug & Play-koncept. Dine fordele består i en hurtig idriftsættelse af I/O-komponenterne, da den klassiske enkeltlederfortrådning falder bort, fordi du kan tilslutte kontrolleren fejlfrit vha. Plug & Play-konceptet. Samtidig opnår du maksimal fleksibilitet gennem vores VARIOFACE-modulserier, for med dem kan der udføres kanalspecifikke applikationer, men der kan også overføres op til 32 kanaler i alt. Der er forskellige tilslutningsteknikker og funktionsmoduler, som afrunder dette systemkoncept.