Til alle pressemeddelelser

Smalle switches til store afstande

07.06.2016

Smart Managed Switches med Mulitmode- og Singlemode-glasfiberporte  

Smart Managed Switches med Mulitmode- og Singlemode-glasfiberporte

De særdeles smalle Smart Managed Narrow Switches fås nu også med glasfiberporte til overvindelse af mellemlange til lange afstande.

Switches til anvendelse i PROFINET- eller EtherNet/IP-omgivelser overvinder takket være to integrerede lyslederporte (Multimode eller Singlemode) afstande på op til 15 kilometer. De muliggør dermed også forbindelse med netværksdele, som ligger langt fra hinanden. Takket være den integrerede PROFINET-enhed egner disse switches sig optimalt til anvendelse i styringer i PROFINET-omgivelser. Dermed kan brugere konfigurere og diagnostisere switchen over kontrolleren. Derudover er en enkel apparatudveksling også mulig via automatisk registrering af naboforhold og overtagelse af konfigurationsindstillinger. Ved omstilling til EtherNet/IP-modus aktiverer switchen automatisk de Multicast-funktioner, der er relevante for EtherNet/IP. Det minimerer Multicast-trafikken i netværket.


PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11