Til alle pressemeddelelser

Finmasket sikkerhed til Modbus/TCP

30.11.2017

FL mGuard RS 4004  

FL mGuard RS 4004

Til mGuard Security Routere fra Phoenix Contact fås den nye licens Modbus Inspector, hvormed Modbus/TCP-kommunikationen mellem maskiner bliver endnu mere sikker.

Hvis licensen er installeret på Security Routere i 4000-klassen, kan reglerne i Modbus/TCP-kommunikationen indstilles meget detaljeret. Med dette Deep Package Inspection-modul kan adgangsrettigheder nu ikke bare indstilles på IP-adresse- og portniveau, men også på funktionskoderne og registrene, der benyttes i Modbus-protokollen. Modbus Inspector understøtter Defense in Depth-konceptet iht. ISA-99 eller IEC 62443 og øger sikkerheden for de maskiner og anlæg, der kommunikerer via Modbus/TCP.