Til alle pressemeddelelser

Pladsbesparende fortrådning op til 10 mm²

17.10.2016

UT-3-etages klemme  

Pladsbesparende 3-etages klemmer med skruetilslutning

Med den nye 3-etages klemme UT 6-3 L kan du fortråde ledninger på op til 10 mm² på mindst mulig plads.

Pga. funktionsskakterne på hver etage kan du fortråde op til tre potentialer i ét klemmehus. Ledningerne tilsluttes med vedligeholdelsesfri skruetilslutning fra Phoenix Contact. Den individuelle mærkning af alle tilslutningspunkter giver overskuelighed over den fortrådede klemrække. Med den nye 3-etages klemme kan du fortråde effekter op til 1000 V og 50 A. Da også denne klemme råder over alle de karakteristika, der er i CLIPLINE complete-systemet, kan det universelle systemtilbehør anvendes. På den måde reduceres dine logistikomkostninger.


PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11