Til alle pressemeddelelser

Nyt blandingsmodul til I/O-systemet Axioline F

15.08.2016

Nyt digitalt blandingsmodul til I/O-systemet Axioline F  

Nyt digitalt blandingsmodul til I/O-systemet Axioline F

Det nye digitale blandingsmodul AXL F DI16/1 DO8/2-2A 2H udvider nu Axioline F, I/O-systemet fra Phoenix Contact til signalregistrering i styreskabet.

Med sine 16 digitale indgange og 8 digitale udgange er det nye, digitale blandingsmodul optimalt at anvende til overvågning og styring af separate anlægsdele, blandt hvilke der modtages flere signaler end der udsendes. Indgangenes filtertider kan indstilles for at øge støjimmuniteten. Filtertider på 100 μs giver brugeren mulighed for at omsætte en tællerfunktion med en indgangsfrekvens til maksimalt 5 kHz. Udgangene er beskyttet mod kortslutning og overbelastning. I lighed med det komplette I/O-system Axioline F udmærker også dette nye I/O-modul sig ved at have en særligt høj grad af støjimmunitet i forbindelse med elektromagnetisk kompatibilitet. Det muliggør hurtig signalregistrering og sikrer robusthed over for miljømæssig påvirkning.


PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11