Til alle pressemeddelelser

Integrering af analoge signaler med performance level

05.05.2014

Skilleforstærkerfamilien MACX Safety  

MACX Safety: Integrér analoge signaler med performance level

Med de nye skilleforstærkere MACX Safety kan analoge signaler nemt integreres i sikkerhedsapplikationerne iht. maskindirektivet.

Produktfamilien MACX Safety er gennemgående SIL-certificeret og udstyret med Performance Level PL d efter EN ISO 13849-1. Dermed er det også muligt med en direkte, sikker kobling af grænseværdier uden ekstra sikkerhedsstyring. MACX Safety Ex-modulerne sørger for en sikker behandling af analoge, egensikre Ex-signaler. De kan kombineres med andre sikkerhedsmoduler og integreres i sikkerhedskæden via planlægningssoftwaren Sistema. De relevante egenskaber til beregning af Performance Level er allerede gemt i databasen. Produkterne skal konfigureres fra pc'en med FDT/DTM eller med den gratis standalone-software Analog Conf inkl. overvågningsfunktion.


PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11