Til alle pressemeddelelser

Maksimal grad af rådighedstid gennem netværksredundans

05.05.2014

PRP-redundansmoduler med kobber- og lysledertilslutning  

De nye PRP-redundansmoduler leverer højest mulig netværksrådighed

De nye PRP-redundansmoduler fra Phoenix Contact giver mulighed for parallel netværksredundans uden omkoblingstider og øger dermed sikkerheden i forhold til udfald i energinetværk.

Modulerne giver en enkel konstruktion af et parallelt netværk med høj rådighedstid helt uden konfiguration. Ved idriftsættelsen skal komponenterne tilsluttes til komponenten iht. farvemærkningen. Diagnosefunktioner via LED'er og en potentialfri signalkontakt understøtter desuden opbygning og drift af det parallelle netværk. Til anvendelse i energianlæg skal komponenter overholde ekstreme elektromagnetiske, elektrostatiske og klimatiske krav. Disse er beskrevet i standarden IEC 61850-3 og IEEE 1613, som også opfyldes af redundansmodulerne.