Til alle pressemeddelelser

Smalle buskoblere til kompakte I/O-stationer

14.12.2017

Nye Inline-buskoblere  

Nye Inline-buskoblere

To nye buskoblere udvider nu produktprogrammet for det modulære I/O-system Inline fra Phoenix Contact: Buskobleren IL EC BK-PAC forbinder Inline-I/O-systemet med en EtherCAT-kontroller.

Buskobleren, der er udført som EtherCAT-slave, understøtter mailboks-protokollerne CoE og FoE. Over buskobleren afbildes den komplette I/O-station som modulær EtherCAT-enhed ved hjælp af Modular Device Profile (MDP). Til integrering af Inline-stationen i programmeringssystemet fås en ESI-fil, der passer til. Buskobleren til IL CO BK-XC-PAC er udført som XC-variant og kan anvendes i barske omgivelser. Til decentrale sikkerhedsløsninger kan begge buskoblere kombineres med sikkerhedsorienterede klemmer med SafetyBridge Technology. Konstruktionsbredden på kun 40 mm gør, at kompakte I/O-stationer nemt kan realiseres med denne nye generation af buskoblere.