Til alle pressemeddelelser

Sikker håndtering af lynstrømme op til 50 kA

15.08.2016

Lynstrømsafledere FLASHTRAB-SEC-PLUS 264  

Type 1 lynstrømsafleder med Safe Energy Control Technology

Den nye type 1-lynstrømsafleder FLT-SEC-PLUS 264 fra Phoenix Contact anvendes i hovedforsyninger med 230/400 V-netværk.

Selv ved høje lynstrømme op til 50 kA pr. pol er anlægget beskyttet og kan køre upåvirket videre. Takket være Safe Energy Control Technology (SEC) er disse beskyttelsesenheder kendetegnet af lang holdbarhed og høj effektivitet. Gnistgabet forhindrer på en sikker måde enhver netfølgestrøm. Fordelen er her, at belastningen for den samlede installation reduceres til et minimum i tilfælde af lynnedslag. Den kompakte udformning giver mulighed for en pladsbesparende og fleksibel installation. Ved strømme op til 500 A er der derfor ikke behov for en separat aflederforsikring. Der fås produkter til beskyttelse af 1- og 3-fasede strømforsyningssystemer. Senere placerede komponenter er beskyttede gennem enhedernes lave beskyttelsesniveau. Brugeren informeres hele tiden om status for enhederne gennem den tydelige statusvisning og den potentialfrie fjernmeldekontakt. Med testapparatet CHECKMASTER 2 kan tilbagevendende kontrol af beskyttelsesenhederne udføres nemt og hurtigt. Type 1-aflederne er testede og certificerede som type 2 (kombiafledere).