Til alle pressemeddelelser

Robuste Y-fordelere til solcelleanlæg

07.12.2016

Robuste Y-fordelere til solcelleanlæg  

De kompakte Y-fordelere reducerer investerings- og installationsomkostninger betydeligt

Phoenix Contact afrunder sit program af tilslutningsstik til solcelleopgaver.

Med de nye kompakte Y-fordelere kan brugere gruppere kabler i solcellesystemer effektivt. I kombination med strengsikringer eller dioder kan indgangene på generatortilslutningskasser og vekselrettere optages dobbelt, og dermed reduceres investerings- og installationsomkostninger betydeligt. Y-fordelerne er egnede til mærkestrømme op til 40 A og spændinger op til 1500 V (UL: 1000 V). Komponenterne er udført i kapslingsklasse IP66/IP68 og kan anvendes i et stort temperaturområde fra -40 °C til +85 °C. Kontakterne SUNCLIX med lavt tab sikrer lang levetid og systemeffektivitet ved nem og hurtig installation i felten.


PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11