Til alle pressemeddelelser

Stikbar lynstrømsafleder med forsikring

17.06.2015

Lynstrømsafleder FLASHTRAB-SEC-Hybrid  

Første stikbare lynstrømsafleder med integreret forsikring

Lynstrømsaflederen FLASHTRAB-SEC-Hybrid fra Phoenix Contact er verdens første stikbare, netfølgestrømfri type 1-lynstrømsafledere med integreret aflederforsikring

Produkterne er baseret på Safe Energy Control Technology (SEC) fra Phoenix Contact, som gør det muligt at styre selv høje afledestrømme. Med den nye Push-Pull-mekanisme er det nemt at trække stikkene på beskyttelsesenheder, og de låser vibrationssikkert efter isætning i grunddelen. Takket være den integrerede forsikring foregår installation af denne lynstrømsafleder nemt og fleksibelt. I forhold til installationer med separate forsikringer sparer de nye komponenter op til 60 % plads og en del fortrådningsarbejde samt tillader frit valg af indbygningssted. Type 1-lynstrømsafleder er egnet til forsikringsfri anvendelse i 230/400 V strømforsyningssystemer.