Til alle pressemeddelelser

Switches til stabile maskinnetværk

15.12.2016

To nye switches i serien 2000 med fem og otte kobberporte  

Perfekt tilpasset til kravene inden for maskinbygning: Den nye FL SWITCH 2000

Med de nye, intelligente switches i serien FL Switch 2000 fra Phoenix Contact kan netværk i forbindelse med serieproduktion af maskiner hurtigt og nemt opbygges og overvåges.

Ved serieproduktion af maskiner behøves der i stigende grad intelligente netværk til automatisk fejlregistrering og -udbedring. Unmanaged Switches, der ofte anvendes i dag, kan ikke længere opfylde disse krav. Som alternativ kommer de nye Switches 2000 med kravtilpassede konfigurations- og overvågningsmuligheder ind i maskinens netværk: Ved hjælp af Multicast-filterfunktioner og redundansmekanismer reduceres databelastningen i netværket og kommunikationen opretholdes, også i tilfælde af uønskede loops eller udfald. I den nye, unikke Unmanaged Mode står disse funktioner desuden til rådighed som passive netværksdeltagere ved drift af Switches. Konfigurering af maskinen sker f.eks. via et SD-kort eller en Smart Mode-knap direkte på enheden.


PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11