Til alle pressemeddelelser

Robuste panel-pc'er med Multitouch

16.02.2015

Panel-pc VL2 PPC 2000  

Panel-pc'er i nyt, robust design

Den næste generation panel-pc'er Valueline fra Phoenix Contact har nu et robust industri-design og projektive kapacitive displays med Multitouch.

Den næste generation af panel-pc'erne Valueline fra Phoenix Contact har nu et robust industridesign og projektive kapacitive displays med Multitouch. De er derfor en modstandsdygtig løsning til betjening og overvågning på stedet. Panel-pc'erne er konstrueret uden ventilator. Alle vigtige komponenter er forsynet med vedligeholdelsesvenlig adgang. Komponenten kan udvides med en PCI-/PCI-slot. Takket være to datalagre og RAID-understøttelse øges datasikkerheden. Der kan vælges processor efter behov: Intel Core i5-4300U, 4. generation (Haswell) eller Intel Celeron N2930, 3. generation (Baytrail). Via grænsefladerne 4 x USB 2.0 eller 2 x USB 2.0 og 2 x USB 3.0 samt 2 x DisplayPort-videoudgang kan panel-pc'erne fortrådes alsidigt. Derudover tilbydes der displays i størrelserne 15,6", 18,5" og 21,5" widescreen.