Til alle pressemeddelelser

Sikringsklemmer til forskellige anvendelsesområder

05.09.2017

Sikringsklemmer med Push-in tilslutning  

Sikringsklemmer med Push-in tilslutning til forskellige anvendelsesområder

Med de nye sikringsklemmer PT fra Phoenix Contact kan du til enhver anvendelse få de rigtige sikringsholdere med 5 x 20 mm, 6,3 x 32 mm og type C-sikringer.

Med de kompakte fleretagesklemmer opnår du en høj fortrådningstæthed på kun 6,2 mm klemmebredde. En LED-statusvisning viser dig hurtigt fejlbehæftede sikringer, som kan udskiftes nemt pga. tilgængeligheden. Et testudtag på begge sider giver dig en komfortabel test af sikringerne. Gennemgående dobbelte funktionsskakter muliggør med standardstikbroerne fra CLIPLINE complete-systemtilbehøret en enkel potentialfordeling. Varianter af beskyttelsesmåden Ex-nA til anvendelse i Ex-området og skille- og knivskilleklemmer med ens kontur afrunder program.