Til alle pressemeddelelser

Stærkstrøms-gennemføringsklemme med hurtig tilslutning til store tværsnit

03.05.2016

Stærkstrøms-gennemføringsklemme TW95  

Effektiv: Stærkstrøms-gennemføringsklemme TW 95

Med gennemføringsklemmen TW 95 afrunder Phoenix Contact sit program af stærkstrøms-gennemføringsklemmer med T-LOX-tilslutningsteknik.

Klemmen egner sig til strøm op til 232 A og spændinger op til 1000 V (UL: 600 V). Det fjederbaserede princip med tilslutning med udveksling muliggør pålidelig og komfortabel tilslutning af store ledere med tværsnit på 16 mm² til 95 mm². Lederne lægges blot i fra oven og den farvemarkerede vippearm lukkes med en almindelig skruetrækker.