Til alle pressemeddelelser

Ny version af Waterworx-biblioteket tilgængelig

19.10.2015

Softwarekarton Waterworx  

Effektiv engineering til vand- og spildevandssektoren

Den nye version af funktionsblok-biblioteket Waterworx fra Phoenix Contact byder nu på endnu flere muligheder inden for engineering i vand- og spildevandssektoren.

En åben OPC-grænseflade i komponenterne gør en tilslutning til de meste almindelige styresystemer muligt. Desuden kan der via en modbus-, profinet-, eller profibus-grænseflade integreres fieldkomponenter fra andre producenter. Ligeledes er funktionsblokke med integrerede diagnosefunktioner blevet optimeret. Biblioteket leveres i den nye version via en stikbar program- og konfigurationshukommelse. Denne kan frigives med en gyldig licensnøgle i styringen. Forefindes der ikke nogen gyldig licens, kan komponenterne testes i demo-modus i en begrænset periode.