Til alle pressemeddelelser

Protokolkonverter til fjerntilslutningsteknologi

06.04.2015

Protokolkonverteren Resygate  

Ny protokolkonverter til fjerntilslutningsteknologi

Med de nye protokolkonvertere i produktfamilien Resygate fra Phoenix Contact kan decentrale stationer nu overvåges på en mere økonomisk og enkel måde.

Resygate-komponenter oversætter mange gængse kommunikationsprotokoller, f.eks. fra vandværker eller energiforsyning, til moderne, standardiserede fjernkontroller. I styresystemet kan der således spares omkostninger til grænseflader. Gennem oprettelse af undernetværk udnyttes IP-adresseområder mere effektivt. Følgende protokoller oversættes til TCP/IP-baseret kommunikation i henhold til IEC 60870-5-101 bal eller IEC 60870-5-104:  

  • IEC 60870-5-101 bal
  • IEC 60870-5-101 unbal
  • IEC 60870-5-104
  • Modbus/RTU
  • Modbus/TCP