Til alle pressemeddelelser

Mobile termoprintere

11.04.2016

Mobil brug på stedet  

Kortprinterne THERMOMARK PRIME og den håndholdte printer THERMOFOX er egnet til mærkning på stedet

Kortprinterne THERMOMARK PRIME og den håndholdte printer til rullematerialer THERMOFOX fra Phoenix Contact er ud over stationær anvendelse også egnet til mobil anvendelse på stedet.

Udstyret med de alsidige funktioner i mærkningssystemet MARKING system kan der mærkes klemmer, kabler og ledere samt komponenter og anlæg. Hertil anvender de praktiske batteridrevne printere termoprinter-teknologi. Den fuldstændigt integrerede mærkningssoftware gør direkte indtastning af printdata muligt. Desuden er begge komponenter forbundet med en ekstern PC og kan kontrolleres via mærkningssoftwaren CLIP PROJECT. Printerne kan anvendes i mange timer med de genopladelige højeffektive batterier. Et omfattende program af forskellige mærkningsmaterialer muliggør anvendelsen af komponenterne i forskellige applikationer.