Til alle pressemeddelelser

SHDSL-tilpasset overspændingsbeskyttelse

20.06.2014

SHDSL-tilpasset overspændingsbeskyttelse  

SHDSL-tilpasset overspændingsbeskyttelse

Som producent af enheder til overspændingsbeskyttelse lancerer Phoenix Contact nu en beskyttelsesenhed til SHDSL-systemer, der er designet til at imødekomme de særlige krav til SHDSL-dataoverførsel. Beskyttelsesenheden garanterer maksimal databeskyttelse med minimal signaldæmpning.

Som producent af enheder til overspændingsbeskyttelse lancerer Phoenix Contact nu en beskyttelsesenhed til SHDSL-systemer, der er designet til at imødekomme de særlige krav til SHDSL-dataoverførsel. Beskyttelsesenheden garanterer maksimal databeskyttelse med minimal signaldæmpning.

Overspændingsbeskyttelsen er en adapter, der kan installeres enkelt mellem indgående telekommunikationskabler og et modem. Den stikbare tilslutning sikrer hurtig og fleksibel installation. Beskyttelsesenheden skal blot jordforbindes over det sorte kabel eller DIN-skinnefoden. Enheden har et robust metalhus med plads til to SHDSL porte.


PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11