Til alle pressemeddelelser

Specielle betjeningsløsninger øger systemets levetid

17.03.2016

Basicline Flat Panel-monitorer  

Robuste industrimonitorer til specielle betjeningsløsninger

Phoenix Contact udvider sit sortiment af robuste HMI'er og industri-pc'er med effektive industrimonitorer.

Basicline Flat Panel-monitorer holder til barske industrielle omgivelser og kan anvendes ved omgivelsestemperaturer fra -10 °C til +60 °C. De er særdeles velegnede på steder, hvor vibrationer vanskeliggør anvendelse af fyldgyldige panel-pc'er, og anlægsstop dermed ofte forekommer. Monitorerne med multitouch fås med displaydiagonaler 39,6 cm (15,6''), 47 cm (18,5") og 54.6 cm (21,5"). Den projektiv-kapacitive 10-punkts-touchscreen muliggør anvendelse af betjeningskoncepter, som er baseret på håndbevægelsesstyring. Foruden den ridsefaste glasoverflade har alle monitorer kapslingsklasse IP65 (front). De anvendes i nærheden af maskinen til betjening og overvågning med hurtige reaktionstider, for eksempel til trinvis drift og kurvevisning. Ved begrænset plads kan apparaterne også monteret i højformat.