Til alle pressemeddelelser

Ny generation af Touch Panels TP 5000

11.02.2016

Touchpaneler TP 5000  

Touchpaneler med kraftig PC-platform

Touch Panels i serien TP 5000 omstilles til en ny hardware-platform.

Udskiftningen blev nødvendig, da den aktuelle hardware-platform blev forældet. Med det formål at opnå en problemfri overgang sker konverteringen til den udsnitskompatible hardware i panel-pc Basicline. Dermed fås der stadig tre forskellige displaystørrelser på 12,1" (30,73 cm), 15" (38,1 cm) og 17" (43,2 cm).