Til alle pressemeddelelser

Konfigurer Push-in fordelerblokløsninger individuelt

14.05.2018

Webbaseret PTFIX-konfigurator  

Produkter med de ønskede egenskaber mht. poltal, monteringsmåde, farve og mærkning kan oprettes på helt enkel vis

Potentialfordelingssystemet PTFIX fås nu også med 4 mm² Push-in tilslutning. Kombiner og monter blokkene individuelt.

De fås, alt efter type, med 6, 12 og 18 tilslutninger i elleve individuelle farvevarianter. Ud over den klassiske bæreskinnemontering på NS15 og NS35 fås også flangeadaptere til direkte montering og varianter til universel klæbemontering. En nyhed er også de elektrisk adskilte 2,5 mm² blokke, som giver en høj grad af individualisering, når de sættes sammen. Disse elementer danner med to poler den mindst mulige enhed. De kan kombineres med hinanden og med alle andre bloktyper med et mærketværsnit. Med den nye webbaserede PTFIX-konfigurator kan du oprette produkter med de ønskede egenskaber med hensyn til poltal, monteringsmåde, farve og mærkning på helt enkel vis. Konfigurationen understøtter med en integrativ forbindelse til Phoenix Contacts E-shop en enkel bestillingsproces.


PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11