Til alle pressemeddelelser

Husløsning til Raspberry Pi-minicomputer

07.06.2016

Elektronikhus RPI-BC  

RPI-BC: huset til Raspberry Pi-minicomputer

Med elektronikhuset RPI-BC har Phoenix Contact for første gang en husløsning til optagelse af minicomputere Raspberry Pi.

Huset, der kan monteres uden værktøj, egner sig til Raspberry Pi-varianterne B+, B2 og B3. En valgfri adapter muliggør derudover anvendelse af Raspberry Pi A+. Derudover tilbyder huset ekstra plads til individuelle printkort, hulprintkort eller komponenter, hvormed minicomputerens funktionsomfang kan udvides. Husene med en bredde på 107,6 mm, mål iht. DIN 43880, kan monteres på en bæreskinne eller direkte på væggen. Ved hjælp af en bæreskinnebus kan flere komponenter derudover kobles sammen eller kombineres med udviklingssæt i husserie BC. Til tilslutning af grænsefladen GPIO (general purpose input/output) med flere formål fås valgfrit printkortstikkene PTSM. Kombinationen af hus, der skal beskyttes, og passende tilslutningsteknik giver producenter af små serier, forskningssteder og hobbyudviklere en effektiv kompletløsning, så Raspberry Pi-computeren kan udvides til en anvendelseskorrekt elektronikkomponent.