Til alle pressemeddelelser

Buffermoduler brokobler cykliske udfald op til 30 sekunder

26.09.2017

Buffermodul QUINT CAP  

Buffermodul QUINT CAP med dobbeltlagskondensatorer

Brug de nye buffermoduler QUINT CAP fra Phoenix Contact til at brokoble cykliske udfald på op til 30 sekunder.

Buffermodulet forener elektronisk omkoblingsenhed og energilager på vedligeholdelsesfri kondensatorbasis i samme hus. På grund af den låsbare USB-grænseflade til forbindelsen med de overordnede kontrollere lukkes din pc ned på en komfortabel måde. Buffermodulet har en lang buffertid pga. høj lagerkapacitet. Der kan buffes hhv. 5 og 10 A i 30 sekunder. Den kompakte konstruktion gør, at du med dette modul sparer plads i styreskabet. Med over 20 år ved 20 °C og mere end 500.000 lade- og afladecykler får du desuden gavn af den ekstra lange levetid. På grund af den bløde opstart kan buffermodulerne også anvendes med strømforsyninger i det lave effektområde. De omfattende signaleringsmuligheder og det store temperaturområde på -40 til +60 °C gør desuden de nye buffermoduler fleksible i anvendelse.