Til alle pressemeddelelser

Stærkstrøms-gennemføringsklemme til op til 232 A

03.07.2017

Ny stærkstrøms-gennemføringsklemme til op til 232 A  

Ny stærkstrøms-gennemføringsklemme til op til 232 A

Phoenix Contact udvider sit udbud af effektive stærkstrøms-gennemføringsklemmer med skruetilslutning:

Den nye gennemføringsklemme UW95 egner sig til store ledertværsnit på 25 mm² - 95 mm². Med de enpolede rækkemonterbare klemmer kan du overføre strøm op til 232 A og spændinger op til 1000 V (600 V UL) sikkert og pålideligt. Gennemføringsklemmen kan monteres i tilsvarende husudskæringer uden brug af værktøj og egner sig til vægtykkelser på 1 mm - 5 mm. Til forskellige applikationer fås udførelser med horisontal eller vertikal lederudgang. Specielle støbte varianter sørger for, at husene er tætte også ved lavviskose støbemasser.


PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11