Til alle pressemeddelelser

Datalogger til fjernstyrings-/fjernsupportløsninger

19.10.2015

PSK RTU 50  

Perfekt til langtidsanvendelse: PSK RTU 50

Den nye stand-alone-datalogger PSK RTU 50 fra Phoenix Contact er takket være sin ekstremt energibesparende teknologi egnet til stand-alone-fjernstyrings-/fjernsupportløsning for decentral automatisering.

Med en lang række grænseflader, understøttede protokoller og uden ekstra strømtilslutning gør modulet data-logging meget nemmere. Det forener et SMS-/GSM-/GPRS-modem og grænseflader i en kompakt enhed og giver en pladsbesparende mulighed til anvendelse i små styreskabe. Enheden kan fungere som datalogger, gateway og alarmmanager og understøtter protokollerne IEC 60870-5-101, IEC 60870-5-104 samt modbus. Med en intuitiv software er parametreringen af dataloggeren hurtig og nem. Den særligt energibesparende teknologi sørger for en langtidsanvendelse med almindelige batterier og en lav grad af vedligeholdelse.