Til alle pressemeddelelser

Industriel UV-LED-farveprinter

14.05.2018

BLUEMARK ID COLOR, industriel UV-LED-farveprinter  

UV-LED-trykmetode til mærkninger af høj kvalitet, der straks kan anvendes

Den nye printergeneration Bluemark-ID fra Phoenix Contact er din All-in-One-løsning til industriel mærkning.

Med den miljøvenlige CMYK-printer BLUEMARK ID COLOR opmærker du ikke kun monokromt, men nyder desuden godt af alle fordelene ved farvetryk. Med den innovative UV-LED-trykmetode skabes mærkninger af høj kvalitet, der straks kan anvendes. Via den skalerbare trykopløsning regulerer du fluidforbruget og trykhastigheden optimalt efter din konkrete applikation. Den integrerede mærkningssoftware understøtter dig gennem hele trykprocessen. Indtast dine trykdata direkte over det berøringsfølsomme 7“ Multicolor-display. Den intuitive menustruktur gør betjeningen særdeles enkel.

Ud over kunststof i UC-, UCT- og US-format printer du med BLUEMARK ID-enhederne også på mærkningsmaterialer af aluminium. Udbuddet af materialer, der omfatter mere end 1.300 mærkningsmaterialer, giver dig den rigtige løsning til enhver applikation. Frontindtaget, der fås som ekstraudstyr, giver mulighed for en fleksibel materialebestykning. Via den automatiske henstablingsfunktion bearbejder BLUEMARK ID COLOR mere end hhv. 14.000 skilte (farvetryk) eller 21.000 skilte (monokromtryk) i timen. Integreringen af printeren i din eksisterende systemstruktur sker ganske enkelt via integrerede grænseflader.


PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11