Til alle pressemeddelelser

Effektiv overspændingsbeskyttelse til fotovoltaik

24.08.2015

Type 1/2-lynstrømsafleder i familien VAL-MB  

Produktfamilien VAL-MB byder på lynstrøms- og overspændingsbeskyttelse til fotovoltaiske anlæg op til 1.500 V

Den nye produktfamilie VAL-MB fra Phoenix Contact byder på effektive og kompakte beskyttelsesenheder til fotovoltaiske anvendelser med generatorspændinger på op til 1.500 V DC.

Beskyttelsesenhederne er specielt tilpasset kravene i DC-anvendelser og er certificeret af KEMA. Forlængede indføringstragter og højere skrueskakter giver ekstra beskyttelse mod gnistdannelse. Produktprogrammet omfatter beskyttelsesenheder til generatorspændinger på 600 V DC, 1.000 V DC og 1.500 V DC, som type 1/2-lynstrømsafledere samt som rene type 2-overspændingsafledere. Der findes varianter med og uden fjernmeldekontakt. Alle beskyttelsesenheder har en kortslutningssikkerhed på 2.000 A og kan også anvendes i højtliggende anlæg i op til 6.000 højdemeter.