Til alle pressemeddelelser

Router med ny Security-funktionalitet

05.09.2017

FL MGUARD RS4000 TX/TX-P  

mGuard P: Det nye Security-flagskib fra Phoenix Contact

Security-routeren FL MGUARD RS4000 TX/TX-P fra Phoenix Contact giver et udvidet temperaturområde samt godkendelserne ATEX og IECEx.

Derudover bliver der fra fabrikkens side frikoblet flere Security-funktioner fra og med Firmware 8.5. Herunder hører Deep Package Inspection Module til OPC Classic og Modbus/TCP, der skal sikre en finmasket sikring af den tilhørende kommunikation, og som også sikrer firewall-redundansfunktioner med og uden VPN. Desuden frikobles 250 VPN-licensen, så der kan kommunikeres samtidig med op til 250 modparter samt CIFS Integrity Monitoring, for at beskytte ikke-patchbare systemer. Bestilling af de enkelte mGuard licenser er ved dette produkt således ikke længere nødvendig. Security-routeren kan planlægges i et Defense-in-Depth-koncept iht. ISA-99 eller IEC 62443 og beskytter pålideligt små og store produktionsnetværk.


PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11