Til alle pressemeddelelser

Ortogonal printklemme til bæreskinnemoduler

15.08.2016

Ortogonal printklemme til bæreskinnemoduler  

Optimale til bæreskinnemoduler: De vinklede printklemmer FKDSO 2,5/ -L1 og -R1

Phoenix Contact præsenterer de nye printklemmer i serien FKDSO 2,5/..L1 og -R1. Konstruktionerne, der kan vælges med vinkel til højre eller til venstre, tillader retvinklet retning mod printkortet.

Dermed er klemmerne med 5 mm deling særligt egnede til moduler, der kan monteres på bæreskinne, da ledningsudgangen kan integreres på en fleksibel måde i et kundespecifikt design. De 1- til 4-polede printklemmer egner sig til strøm op til 20 A og spændinger op til 320 V. Med den komfortable Push-in fjederkrafttilslutning med farvemæssige kontraster er det nemt at tilslutte ledere med tværsnit mellem 0,2 mm² og 2,5 mm² pålideligt.