Til alle pressemeddelelser

Planlægnings- og mærkningssoftware

14.05.2018

Planlægnings-­ og mærkningssoftware PROJECT complete  

Med PROJECT complete fra planlægning til den færdige klemrække

Med planlægnings- og mærkningssoftwaren PROJECT complete fra Phoenix Contact får du en gennemgående procesguidning fra planlægning til levering af den færdige klemrække.

Brug den intuitive brugerflade med intelligente funktioner såsom autokorrektur, speedmarking eller 3D-visualisering af projekter til at automatisere dine arbejdsskridt og spare tid ved projekteringen.

Planlægningssoftwaren indeholder optimerede grænseflader til alle gængse CAE-softwareløsninger. Pr. museklik overføres data fra strømdiagrammet, og den passende klemrække opbygges automatisk. Bestil komplette projekter direkte og ukompliceret online. Softwaren overfører de nødvendige data til dit personlige område på Phoenix Contacts hjemmeside. Du modtager omgående din individuelle priskalkulation og information om, om varerne er til rådighed. Send din bestilling umiddelbart efter. Det effektive mærkningsværktøj i softwaren PROJECT complete understøtter optimalt alle udlæsningsenheder og mærkningsmaterialer fra Phoenix Contact. Med et stort udvalg af forskellige templates, symboler og formateringer kan du udforme dine individuelle trykfiler hurtigt og uden besvær.