Til alle pressemeddelelser

Aktiv PROFIBUS-afslutningsmodstand

15.08.2016

Aktiv PROFIBUS-afslutningsmodstand  

Den aktive afslutningsmodstand muliggør terminering af PROFIBUS-netværk

Terminering af PROFIBUS-netværk sker nu via den nye aktive afslutningsmodstand PSI-TERMINATOR-PB-TBUS.

Specielt i applikationer med skiftende busdeltagere sikrer modulet en støjfri kommunikation ved hjælp af den permanente terminering. Tilslutningen af buskablet sker valgfrit over en stikbar dobbeltfjederklemme eller en D-SUB-bøsning. De aktive programmerings- og diagnosemoduler forsynes med spænding via den alternative D-SUB-tilslutning. Modulet egner sig dermed også ideelt som defineret service- og måleapparattilslutning i et bussystem. Til den lokale diagnose kan brugere også få LED-visning af busaktivitet samt redundant spændingsforsyning.