Til alle pressemeddelelser

Nye printkortstik til modulære elektronikhuse

17.03.2016

Printkortstik PSPT 2,5  

Printkortstik PSPT 2,5 til modulære elektronikhuse

Phoenix Contact udvider sit program af printkortstik til modulære elektronikhuse i serierne ME og ME-MAX.

Tilslutningsstikkene PSPT 2,5 har den komfortable Push-in tilslutning og sikrer hurtig fortrådning uden værktøj i styreskabe, også under vanskelige indbygningsforhold. Produktfamilien er konstrueret til strøm op til 16 A (IEC) og spænding op til 250 V (IEC). Den egner sig til tilslutning af ledertværsnit på 0,2 til 2,5 mm². Tilslutningsstikkene fås i 2-, 3- og 4-polede udførelser til 5,0 mm deling. De behagelige aktiveringstaster med integrerede testudtag reducerer tidsforbrug ved fortrådning og forenkler forebyggende vedligeholdelse. Kombineret med grunddele i serien MSTBO 2,5 kan brugere desuden implementere berøringssikrede printkorttilslutninger og på den måde udforme kablingen af elektronikhuse endnu mere sikkert.