Til alle pressemeddelelser

Ekstremt kompakte skilleforstærkere nu med UL HazLoc

11.12.2015

Højkompakte skilleforstærkere MINI Analog Pro  

Højkompakte skilleforstærkere MINI Analog Pro

Skilleforstærkerne MINI Analog Pro i 6 mm bredde med stikbar tilslutningsteknik fra Phoenix Contact er nu foruden den allerede eksisterende UL 508-liste også på UL HazLoc-listen til fem produkttyper mere.

Med UL-listen for Hazardous Location kan følgende produkter nu også anvendes i eksplosionsfarlige industriområder på det nordamerikanske marked: en analog frekvensomformer med grænseværdifunktionalitet til konvertering af normsignaler i frekvens- eller PWM-signaler, en grænseværdikonverter med skiftekontakt-relæudgang til kobling af analoge grænseværdier, en konstantspændings- og -strømkilde samt en NAMUR-skilleforstærker til nærhedsfølere og potentialfrie og modstandskoblede afbryderstiftkontakter. Modulerne er nemme at konfigurere og fås enten med skrue- eller Push-in tilslutning.