Til alle pressemeddelelser

Nye apparatstik med K-, L- eller M-kodning

24.04.2017

Nye apparatstik med K-, L- eller M-kodning  

Nye apparatstik med K-, L- eller M-kodning

De nye M12-apparatstik i kodningerne K, L og M fra Phoenix Contact fuldender den omfattende serie af tilslutningsstik M12 Power og giver overførsel af høje jævn- og vekselstrømme på meget lidt plads.

De K-kodede rundstik er konstrueret til AC-anvendelser med fem kontakter (4+PE) og overfører op til 630 V / 16 A. De L-kodede tilslutningsstik fås i to udførelser, med fem kontakter (4+FE) og i en 4-polet udgave. Begge udførelser overfører op til 63 V / 16 A DC og fås i den PROFINET-specificerede version. De M-kodede tilslutningsstik overfører ved seks kontakter (5+PE) maks. 630 V / 8 A AC. De nye apparatstik fås som stift- og bøsningsvarianter med 20 cm lange ledere eller som 1- eller 2-delt indbygningsstik til direkte printkortmontage ved bølge- eller reflow-lodning. Som de eksisterende S- og T-kodninger er også de nye kodninger beskrevet i standarden 61076-2-111. Der kan således leveres et omfattende program af tilslutningsstik til kompakt og fremtidssikret effektoverførsel.


PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11