Til alle pressemeddelelser

Kompakte printkortstik med en deling på 2,54 mm

17.06.2018

Kompakte printkortstik med en deling på 2,54 mm  

Kompakte printkortstik med en deling på 2,54 mm

Phoenix Contact udvider sit program af kompakte printkortstik med 2,54 mm deling.

Tilslutningsstikkene MCC 0,5 og DMMC 0,5 i en og to rækker egner sig til ledningstværsnit på 0,14 mm² til 0,75 mm². De 2- til 16-polede tilslutningsstik er udviklet til strøm op til 6 A og spændinger op til 160 V. Tilhørende crimpkontakter med forgyldt overflade fås som bulkgods eller båndvare og tillader manuel eller automatiseret behandling af små og store poltal. Printkortstikkene er stikkompatible med serierne FMC 0,5 og DFMC 0,5 med Push-in fjederkrafttilslutning, således at du kan vælge en fleksibel crimp- eller Push-in fjederkrafttilslutning alt efter applikationen.