Til alle pressemeddelelser

Konfektionerede sensor-/aktuatorkabler i PVC-udførelse

24.08.2015

PVC-sensor-/aktuatorkabel  

Konfektionerede sensor-/aktuatorledninger i konstruktionerne M8 og M12 samt med ventilstik

Til sensor-/aktuatorkabling tilbyder Phoenix Contact nu også konfektionerede kabler med ledningskvaliteten PVC som standardlagervare.

De billige kabler kan nemt konfektioneres, da også store afisoleringslængder kan udføres. Disse ledninger finder anvendelse på alle områder med mellemstore mekaniske belastninger, som f.eks. inden for maskinkonstruktion. Desuden er disse kabler kendetegnet af høj modstandsdygtighed over for kemikalier og mineralolier. Programmet omfatter SAC-ledninger i konstruktionerne M8 og M12 samt ventilstik. De 296 nyoprettede varer fås stykvis fra lageret. Ligesom med PUR-programmet råder PVC-området over hhv. en universel UL-godkendelse (cULus Listed) for M8 og M12 og en CSA-godkendelse for ventilstik i konstruktionen A.


PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Yderligere informationer