Til alle pressemeddelelser

Netværksduelige hybridmotorstartere

17.06.2015

Hybrid-motorstarter CONTACTRON  

Enkel integration i gængse fieldbussystemer

De nye varianter af hybridmotorstarteren CONTACTRON fra Phoenix Contact muliggør hurtig og enkel integration i de gængse fieldbussystemer PROFIBUS, PROFINET, CANopen, DeviceNet, Modbus og EtherNet/IP.

Via det pågældende bussystem overføres der procesdata, f.eks. for motorstrømmen, til styresystemet vha. af den passende gateway. På den måde kan serviceintervaller optimeres, hvilket bidrager til en øgning af anlæggets rådighedstid. Med hybridstarterens effektive fortrådningskoncept muliggør også de nye komponenter en enkel fieldbus-integration ved kort idriftsættelsestid. DIN-skinne busforbinderen letter montagen, da komponenterne kontakteres, når de klikkes i. Styringssignalerne gives videre via fieldbussystemet, og derfor kan der på styringssiden udelades digitale udgange til motorstyringen. Dermed kan besværlig parallelkabling af styrings- og signalniveau undgås. Samlet set giver systemet en kompakt og økonomisk attraktiv løsning til motorstyringen.