Til alle pressemeddelelser

Security router med integreret switch

05.03.2015

FL MGUARD security router i de to effektklasser RS2005 og RS4004  

Security-router og switch i kun en enhed

Den nye router FL MGUARD er security router og switch i blot én komponent. Den fås i to effektklasser.

Klassen RS2005 tilbyder fem unmanaged porte, mens klassen RS4004 har fire managed porte og en DMZ-port til gensidig sikring af flere netværk. DMZ-porten kan anvendes til tilslutning af et tredje netværk, i hvilket der f.eks. kan køres en mail-server. Denne server kan nås både fra den sikre LAN-side som fra den mindre sikre WAN-side. Adgang fra WAN- til LAN-siden forhindres, da der ved hvert overgangspunkt er en firewall, som overvåger og regulerer ind- og udgående datatraffik. Derudover kan der udføres fjernvedligeholdelse på en maskine eller et anlæg via DMZ-porten. De integrerede switches kan overtage intern kobling af mindre maskiner og anlæg eller tilsluttes til større netværk.