Til alle pressemeddelelser

Nye I/O'er: Flere funktioner på mindre plads

17.06.2015

Axioline F-blandingsmoduler  

Nye kompakte I/O-moduler med mange forskellige funktioner

Nu udvider kompakte ind- og udgangsmoduler med digitale og analoge funktioner fra Phoenix Contact programmet for I/O-systemet Axioline F til styreskabet.

De nye blandingsmoduler forbinder den høje granularitet i et finmodulært I/O-system med robustheden i det blokmodulære I/O-system Axioline F. Alle nye moduler kendetegnes af deres mange funktioner i det kompakte, 35 mm brede hus. De er særligt egnede til mindre applikationer, hvilket kræver en ret lav I/O-forekomst. Fordelen ligger i kombinationen af ind- og udgange på et modul. De reducerer antallet af nødvendige moduler for en I/O-station og samtidig pladsbehovet. Ligesom det komplette I/O-system Axioline F kendetegnes også disse nye moduler af deres særligt enkle fortrådningsmetode, hvor der bruges Push-in tilslutningsteknik.


PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Yderligere informationer

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk