Til alle pressemeddelelser

Robust netværksinfrastruktur til energianlæg

07.04.2014

Netværksinfrastruktur efter IEC 61850-3 og IEEE 1613  

Netværksinfrastruktur efter IEC 61850-3 og IEEE 1613

Phoenix Contact leverer ekstremt robuste netværksinfrastrukturkomponenter til anvendelse i energianlæg iht. standarderne IEC 61850-3 og IEEE 1613.

Et anlægs udfald og de deraf følgende strømudfald kan få alvorlige konsekvenser. Derfor skal de komponenter, der anvendes i sådanne anlægsnetværk, opfylde ekstremt høje elektromagnetiske, elektrostatiske og klimatiske miljøkrav. Phoenix Contact leverer ekstremt robuste netværksinfrastrukturkomponenter til anvendelse i energianlæg, som ud over kravene i IEC 61850-3 også opfylder de sammenlignelige krav i standarden IEEE 1613. Programmet omfatter både managed switches og unmanaged switches, mediekonvertere og redundansmoduler til behovstilpasset opbygning af netværk i energianlæg.