Til alle pressemeddelelser

Industrimultistik til ethvert krav

17.06.2015

Industrimultistik HEAVYCON complete  

Det rigtige stik til enhver anvendelse

Industrimultistik fra produktfamilien HEAVYCON complete fra Phoenix Contact er pålideligt tætte op til kapslingsklasse IP69K.

Med de kombinerbare huse fra tre serier og tilhørende kontaktindsatse fås der passende tilslutningsstik til ethvert behov. STANDARD-serien byder på et bredt sortiment af robuste metalhuse med forskellige kabeludgangsretninger og låsemekanismer. Den fleksibelt drejelige bajonetlås i EVO-serien gør det muligt frit at vælge kabeludgangsretning og at reducere antallet af varianter og dermed lageromkostninger med op til 70 %. Husene i ADVANCE-serien er pga. den direkte skruelås uden påbygningshus ikke blot omkostningsbesparende, men også særligt langtidsholdbar og robust. Alle komponenterne kan kombineres individuelt og ændres, suppleres eller udskiftes fleksibelt.


PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Yderligere informationer