Til alle pressemeddelelser

Ny firewall iht. IEC 62443

12.09.2017

FL mGuard RS 2000  

mGuard RS 2000 med nye sikkerhedsfunktioner

Fjernvedligeholdelsesroutere MGuard fra Phoenix Contact bliver endnu sikrere:

Med den nye firmware 8.5 kan individuelle firewall-regler nu også gemmes inden for eller uden for VPN-tunnelen ved routere i apparatklasse 2000. Fjernvedligeholdelseskomponenternes sikkerhed forbedres dermed væsentligt. De kan dermed også bruges i maskiner og anlæg som fuldgyldige og billige sikkerhedskomponenter. Ikke kun maskinbyggerens sikkerhedskrav opfyldes, men også maskinbrugerens. De nye funktioner hjælper med at konvertere Defense-in-Depth-konceptet iht. ISA-99 og IEC 62443 professionelt og billigt. Brugere, som allerede i dag bruger fjernvedligeholdelsesrouteren i klasse 2000, får den nye sikkerhedsfunktion gratis, så snart den opdateres med firmwaren 8.5.


PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11