Til alle pressemeddelelser

Nye toleranceudlignende M12 husforskruninger

03.06.2015

Toleranceudlignende M12 husforskruning  

Toleranceudlignende M12 husforskruning

Den nye toleranceudlignende M12 husforskruning M12 VARIOPORT fra PHOENIX CONTACT udligner fremstillingstolerancer på huse og printkort på op til en millimeter hurtigt og nemt.

Ved løsninger i forbindelse med kapslingsklasse IP67 er samspillet mellem printkortkomponenter og IP67-husmekanikken vigtigt. Kontaktindsatsene på printkortet skal på trods af tolerancerne, som loddeprocessen medfører, passe til husgennemføringerne med sine mekaniske porte. Kun på den måde kan det bestykkede printkort indsættes nøjagtigt i huset. Ved produktionen bruges derfor ofte hjælpemidler som montageskabeloner eller nøjagtig og derfor dyr CNC (Computerized Numerical Control)-fremstilling. Disse udgifter kan reduceres med de toleranceudlignende M12 komponentforskruninger.


PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Yderligere informationer