Til alle pressemeddelelser

Cloud-IoT-Gateway til Proficloud

03.07.2018

IoT-Gateway til Proficloud  

Gateway til forbindelse af enheder med Proficloud

Proficloud fra Phoenix Contact er et åbent IoT-system, som du kan oprette den rigtig løsning til enhver applikation med.

Her kan det dreje sig om cloudbaseret dataopsamling, dataanalyse eller et omfattende automatiseringskoncept.

Med IoT-Gateway sker integreringen nu i Proficloud, uden at der gribes ind i automatiseringslogikken. Den koordinerede interaktion mellem Gateway-hardwaren og cloud-platformen gør det muligt at indsamle sensor- og procesdata og overføre dem krypteret til cloud-applikationer, som så viderebehandler disse data. Via IoT-Gateway kan også lagersystemer sende deres statusinformationer til Proficloud for at realisere applikationer såsom Big Data, mønstergenkendelse og Condition-Monitoring. På den måde opnås en konstant forøgelse af produktionseffektiviteten. Parametreringen af Cloud IoT Gateway sker helt enkelt via Web-based Management direkte på Gateway. En ekstra engineering-software kræves ikke.


PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11