Til alle pressemeddelelser

Software fra Phoenix Contact er nu kompatibel med Windows 10

17.10.2016

Software fra Phoenix Contact  

Windows 10-kompatibel software

Phoenix Contacts softwareprodukter til kontrolteknologi kan nu køre på det moderne styresystem Windows 10.

Windows 10 anvendes allerede i mange industrielle virksomheder. Denne tendens fortsættes pga. de høje sikkerhedskrav i det industrielle miljø. Ældre styresystemer som Windows XP understøttes ikke længere af Microsoft, da de ikke længere lever op til de stigende sikkerhedskrav.

Følgende softwareprodukter er, fra og med den nævnte version, kompatible med Windows 10:

  • Produkter og tilbehørsprodukter til AX Software Suite 2016 1.83, såsom PC Worx 6.30, SafetyProg 3.40, Visu+ / Visu+ Express 2.42, WebVisit 6.30, AX OPC Server 3.0.96, Config+ 1.60, Diag+ 2.60, Diag+ NetScan 1.50
  • Tools og applikationsgrænseflader, som PC Worx Firmware Updater 2.1 og UA Server 1.10, PLCI 1.10, HFI 3.20, PCI-drivere til Windows 8/10 (32 bit/64 bit)
  • Teknologikomponenter, som Multiprog 5.51, Safeprog 3.40